StarTech.com

Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 3m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

ID del Producto: MDP2HDMM3MB

  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
  • Evite el desorden con un cable adaptador de 3m
  • Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
Ver otros
  • Soporte de HDMI 4K a 30Hz
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
$ 16.374,00 CLP sin IVA
$ 19.485,06 CLP con IVA

General

Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 3m permite una conexión con un solo cable de su computador portátil MacBook o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de video 4K Ultra HD, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Impresionante calidad de imágenes

Este cable adaptador funciona con fuentes de video y pantallas 4K HDMI, lo cual garantiza que se mantiene una calidad impresionante de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI. 

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de video y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con video 4K.

Configuración sencilla

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador mDP a HDMI se conecta directamente desde su fuente de video Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No es necesaria una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores dongle conversores que requieren alimentación activa y cableado de video por separado.

Instalación sin estorbo de cables

Con una longitud de 3m, este cable adaptador permite una conexión directa que evita el exceso de adaptadores/cables, lo cual garantiza una instalación profesional. Para instalaciones más cortas o más largas, también ofrecemos el cable mDP a HDMI de 1 metro (MDP2HDMM1MB), el cable mDP a HDMI de 2 metros (MDP2HDMM2MB), y el cable MDP a HDMI de 5 metros (MDP2HDMM5MB), lo cual le permite elegir el cable con la longitud apropiada, según sus necesidades concretas de instalación.

El producto MDP2HDMM3MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo

Utilícelo para instalaciones en sus salas de juntas o estaciones de trabajo que requieran 3m de cable

Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI

Conecte su fuente de vídeo mDP a una pantalla HDMI 4K

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 118.1 in [3000 mm]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 118.9 in [3020 mm]
Peso del Producto 3.4 oz [95.5 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.4 oz [126 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable mDP a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM1MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 16.374,00 sin IVA
$ 19.485,06 con IVA
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM2MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA