StarTech.com

Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

ID del Producto: MDP2VGDVHDW

  • Adaptador tres en uno - mDP a: VGA, DVI, HDMI
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p
  • Instalación plug-and-play
Ver otros
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
  • Ocupa poco espacio
  • Diseño portátil, de peso ligero
  • Elegante diseño de color blanco
$ 37.794,00 CLP sin IVA
$ 44.974,86 CLP con IVA

General

El conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI, modelo MDP2VGDVHDW, es una solución 3 en 1 para la conexión de una fuente mDP, como un MacBook Pro® / MacBook Air® equipado con Thunderbolt™, a una pantalla VGA, DVI o HDMI, lo cual garantiza la compatibilidad con prácticamente cualquier pantalla, televisor o proyector. Es compacto y de peso ligero: solución plug-and-play ideal para viajes o cuando le sea necesario traer su computador propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device").

Es posible entrar en cualquier sala de juntas y estar listo para efectuar una conexión, incluso si no se sabe el tipo de puertos disponible. El MDP2VGDVHDW maximiza la conectividad de audio/vídeo de un MacBook®, ya que ofrece tres puertos de salida diferentes en un solo adaptador compacto.

Ensuring compatibility with almost any display, television or projector

Este conversor 3 en 1 es compatible con Intel® Thunderbolt cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p, es posible convertir una fuente de vídeo Mini DisplayPort a VGA, HDMI o DVI sin que desmejore la calidad del vídeo.

El conversor Mini DisplayPort no requiere adaptador de alimentación y maximiza la portabilidad, ya que su diseño que ocupa poco espacio y de peso ligero facilita su transporte al desplazarse, pues se puede llevar en la bolsa de un computador portátil.

Maximize portability

El diseño elegante de color blanco del MDP2VGDVHDW hace juego con cualquier MacBook® Pro o MacBook Air®, y está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Máxima portabilidad al viajar o al trasladarse a la oficina, gracias al poco espacio que ocupa y el diseño de peso ligero
  • Este adaptador tres en uno garantiza la compatibilidad con prácticamente cualquier pantalla, mediante la conversión de DisplayPort a VGA, HDMI o DVI

Aplicaciones

Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo

Conecte su laptop/Ultrabook (BYOD) a un monitor HDMI, DVI o VGA en el trabajo

Conecte de una pantalla DVI, VGA o HDMI a un ordenador portátil Mini DisplayPort, como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DVI
HDMI
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200/1080p
Resolución Digital Máxima 1920x1200/1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
El puerto HDMI es un puerto pasivo.
El DVI-D es un puerto pasivo.
El puerto VGA es un puerto activo.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 10.6 in [270 mm]
Peso del Producto 2 oz [57 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 oz [66 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
1 - Guía de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 45.984,00 sin IVA
$ 54.720,96 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco
MDP2HDW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco

Conecte una pantalla HDMI® a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 10.074,00 sin IVA
$ 11.988,06 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco
MDP2VGAW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco

Conecte una pantalla VGA a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA

Accesorios