StarTech.com

Multiplicador HDMI de 2 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

Divida una señal de audio y video HDMI® en 2 monitores simultáneamente

ID del Producto: ST122HDMI2

  • Divide la señal de una fuente HDMI en dos pantallas, sin pérdida de calidad de señal
  • Soporta resoluciones de hasta 1080p (1920x1200)
  • Soporta audio HDMI o conexión de audio estéreo de 3,5mm separada
Ver otros
  • Resistente carcasa de acero
  • Se puede conectar en cascada hasta en 3 niveles
  • Compatible con HDMI de Alta Velocidad, HDCP y EDID
  • Indicadores LED para monitorear la actividad de la señal
$ 71.814,00 CLP sin IVA
$ 85.458,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 49.2 ft [15 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima HDTV 1080p
PC Resolution 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - HDMI (19 pines) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 3 - Puerto Encendido/Entrada - Verde indica que hay conexión, Azul indica que existe actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 13
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.1 in [18 cm]
Peso del Producto 13.4 oz [380 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.9 in [98 mm]
Ancho de la Caja 8.7 in [22.1 cm]
Longitud de la Caja 3.8 in [97 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 25.3 oz [716 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor HDMI
1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p
ST124HDMI2
Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

Divida una señal de audio y video HDMI® en 4 monitores simultáneamente

$ 97.644,00 sin IVA
$ 116.196,36 con IVA

Accesorios