StarTech.com

Duplicador Divisor Multiplicador de Video DVI y Audio de 4 puertos - Cable

Divida una fuente DVI con audio a hasta 4 monitores

ID del Producto: ST124DVIA

  • Alcanza resoluciones máximas de 1920 x 1200 pixels @ 60 Hz
  • Divide vídeo y audio estéreo analógico de 3,5mm
  • Compatible con DVI y HDCP para facilitar la distribución de video HD
Ver otros
  • Fácil de configurar proporcionando una conexión en minutos nada más
  • Reproducción confiable de señales de video digital, sin atenuaciones ni distorsiones
$ 114.654,00 CLP sin IVA
$ 136.438,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado DVI
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V DVI
Salida A/V DVI
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Conector B 4 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido/Enlace
4 - Verde - Enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 5.4
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 9V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]
Ancho del Producto 5.3 in [13.5 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 8.7 in [22 cm]
Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Ancho de la Caja 3.5 in [88 mm]
Longitud de la Caja 15.7 in [40 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 lb [1.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor DVI de 4 Puertos
2 - monturas para rack
1 - Kit de Tornillos
4 - Patas de Goma
1 - adaptador universal de alimentación (EEUU, RU, UE, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios