StarTech.com

Extensor de Video VGA a través de Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45 - Hasta 80m

Extienda una señal VGA a un monitor remoto utilizando cableado Cat5

ID del Producto: ST121UTPEP

  • Extiende la señal de vídeo hasta 250 pies (80 metros)
  • Soporta resoluciones de 1920x1200 o de 1600x1200 a 150 pies (50 metros)
  • Soporta resoluciones de 1280x1024 o de 1024x768 a 250 pies (80 metros)
Ver otros
  • Incluye un soporte de instalación para montar en la pared, en la parte trasera de la pantalla o del gabinete
  • Adaptador de alimentación que se puede conectar en el extremo local o remoto de la extensión
  • Utiliza cableado estándar Cat 5 o superior
  • Kit con 1 unidad Base y 1 unidad Remota
  • Diseño de hardware puro – no requiere software ni controladores
$ 127.254,00 CLP sin IVA
$ 151.432,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5
Cantidad de Puertos 1
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Rendimiento
Distancia Máxima 80 m / 260 ft
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 50m(164ft)
1280x1024 @ 80m(260ft)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota La resolución puede variar con la distancia según la calidad del cable. Se recomienda usar cables Cat 5e UTP.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 5.4 in [13.8 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 9.3 oz [263 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [60 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 12.4 in [31.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 28.1 oz [795 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor VGA a través de Cat5
1 - Receptor VGA a través de Cat5
1 - Soporte de Instalación (c/ tornillos)
1 - Cable VGA
1 - Adaptador de Corriente Universal (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones