StarTech.com

Adaptador de Video Thunderbolt 3 a Doble HDMI - 4K 60Hz - Compatible con Mac y Windows - USB C a HDMI - USB Tipo C

Ejecute las aplicaciones más intensivas en dos pantallas 4K 60Hz, utilizando su computador Mac o PC

ID del Producto: TB32HD24K60

  • Conecte dos pantallas UHD 4K de 60Hz a su ordenador a través de un solo puerto Thunderbolt 3
  • Funciona tanto en ordenadores con sistema Mac, como Windows
  • Certificación Thunderbolt
Ver otros
  • Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 60Hz sin agotar los recursos del sistema
  • Retrocompatible con resoluciones más bajas, como alta definición de 1920 x 1200 y 1080p
  • No requiere adaptador de alimentación externo
$ 80.792,00 CLP sin IVA
$ 96.142,48 CLP con IVA

General

Este adaptador Thunderbolt™ 3 de alto rendimiento le permite agregar dos monitores HDMI 4K 60Hz a un computador Windows® o Mac, a través de un solo puerto Thunderbolt 3.

El adaptador de video Thunderbolt es compatible con los sistemas informáticos que admiten Thunderbolt 3, como los modelos de MacBook Pro, Dell™ Precision y Dell XPS. Thunderbolt 3 es un protocolo que utiliza el conector USB-C™, pero es necesario que su sistema informático sea compatible con Thunderbolt 3 para que el adaptador funcione correctamente. Si conecta el adaptador a un puerto USB-C no compatible con Thunderbolt 3, el adaptador no funcionará. 

Logotipo de Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas UHD 4K a su computador, a 60Hz 

Adaptador Thunderbolt 3 a HDMI conectado a dos monitores 4K.

Con un rendimiento sin precedentes de 40Gbps, Thunderbolt 3 le permite lograr la hasta ahora imposible hazaña de utilizar un solo puerto de su computador portátil para la salida con resolución 4K dual a 60Hz hacia dos pantallas independientes. Este rendimiento le permite ejecutar las aplicaciones que requieren el uso más intensivo de los recursos que se pueda imaginar. Puede transmitir contenido independiente de salida a cada pantalla, con resoluciones de hasta 4096 x 2160p (60Hz), lo cual resulta perfecto para la edición de video 4K o la realización de otras tareas de alta resolución Ultra HD, como la creación de dibujos CAD o la revisión de imágenes de uso médico.

Admite doble pantalla 4K para trabajar de manera más eficiente

Dado que funciona como un adaptador gráfico externo con 2 puertos y soporte para audio, constituye una alternativa práctica y compacta en lugar de replicador de puertos para computador portátil, en casos en que no se requiera toda la capacidad de acoplamiento.

Con dos pantallas UHD 4K, se puede trabajar en forma más eficiente desde su computador portátil, de manera que puede lograr más en el mismo periodo. Cada pantalla ofrece rendimiento 4K, lo cual significa que puede obtener cuatro veces el espacio en pantalla, en comparación con la resolución de 1080p. Los profesionales creativos pueden ser más productivos, ya que cuentan con la libertad de editar videos 4K en una pantalla, mientras que pueden efectuar tareas de previsualización o reproducción de videos sin editar en la segunda pantalla 4K.

No se agotan los recursos del sistema

Diagrama del adaptador Thunderbolt 3 a HDMI con una pantalla

Este adaptador le ayuda a mantener el sistema de su equipo al máximo nivel de rendimiento. A diferencia de las soluciones externas de video USB, Thunderbolt 3 le permite funcionar con la resolución 4K Ultra HD a 60Hz en ambas pantallas, sin agotar los recursos del sistema.

Su retrocompatibilidad con pantallas 1080p de alta definición hace de este adaptador un magnífico accesorio para uso doméstico, en una oficina o cualquier otra aplicación en un espacio de trabajo.

El modelo TB32HD24K60 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Más información sobre Thunderbolt

Los puertos Thunderbolt 3 de su computador pueden no funcionar adecuadamente hasta que actualice uno o varios de los siguientes componentes de su computador:

  • BIOS
  • Firmware de Thunderbolt
  • Unidades del controlador de Thunderbolt 3
  • Software para Thunderbolt 3

Las actualizaciones necesarias varían según el computador.

Para obtener una lista actualizada de los computadores afectados e instrucciones, visite la página http://thunderbolttechnology.net/updates. Si su fabricante no figura en la lista del sitio web de Thunderbolt, póngase en contacto con su fabricante.

Nota: para conectar con dos pantallas de 4K a 60Hz, es necesario que su sistema informático esté equipado con un puerto Thunderbolt 3 totalmente activo y compatible con velocidades de hasta 40Gbps o el sistema anfitrión debe ser compatible con dos pantallas a través de Thunderbolt 3.

Aplicaciones

Conecte su ordenador a dos monitores 4K

Trabaje en diseños de alta resolución y contenido con uso intensivo de imágenes gráficas, como dibujos CAD o imágenes de Photoshop

Cree y edite vídeo 4K mientras utiliza software que requiere un uso intensivo de recursos

Trabaje en modo multitarea y realice una visualización previa del contenido de salida sin editar en una segunda pantalla 4K

Conecte con diferentes sistemas a través de pantallas 4K o 1080p, en caso de trabajo en oficinas compartidas para aplicaciones de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo)

Utilice una pantalla para consultar datos de referencia, como sitios web, mientras que en su otra pantalla puede crear el contenido 4K

Amplíe una hoja de cálculo en varias pantallas a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja

Acceda a vistas panorámicas integradas en las aplicaciones de software, mientras que visualiza el contenido útil de un tutorial en el monitor de su ordenador portátil

Conecte su MacBook Pro, Dell XPS o Dell Precision a dos monitores DisplayPort externos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Resolución Analógica Máxima 4K
Resolución Digital Máxima Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho Output
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 a 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota El adaptador solo funciona cuando se conecta al puerto Thunderbolt 3 de su ordenador. Si es un puerto USB-C no compatible con Thunderbolt 3, el adaptador no funcionará.
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [10 mm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Plata
Longitud del Cable 11.2 in [284 mm]
Longitud del Producto 4.5 in [114 mm]
Peso del Producto 3.6 oz [103 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Thunderbolt 3 a HDMI dual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 a 10.14

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a 2 Puertos DisplayPort 4K 60Hz Compatible con Windows y Mac
TB32DP2T
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a 2 Puertos DisplayPort 4K 60Hz Compatible con Windows y Mac

Ejecute las aplicaciones más intensivas en dos pantallas 4K 60Hz, utilizando su computador Mac o PC

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA

Accesorios