StarTech.com

Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Video USBC

Utilice este cable USB-C a DisplayPort para la conexión de su computador equipado con USB Type C directamente a un monitor, sin necesidad de adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2DPMM1MW

$ 25.194,00 CLP sin IVA
$ 29.980,86 CLP con IVA

General

Este cable USB-C™ a DisplayPort constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor o proyector DisplayPort, a una distancia de hasta 1m. 

El adaptador funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sencilla y sin estorbo de cables con su MacBook o HP ENVY

Con 1m de longitud, este cable DisplayPort ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Además, el diseño del cable USB-C en color blanco lo convierte en un atractivo accesorio para su HP ENVY o MacBook con USB-C. Si necesita un cable blanco USB-C a DisplayPort de mayor longitud, StarTech.com también le ofrece el modelo CDP2DPMM6W, un cable USB-C a DP  de 1,8m, blanco.

Así como este adaptador armoniza a la perfección con su Mac y HP ENVY, también resulta útil con cualquier computador equipado con USB-C que sea compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como su Dell XPS, Ultrabook™ o cualquier otro computador portátil con sistema Windows®. Pero si busca un cable de color negro a juego con su estación de trabajo, StarTech.com le ofrece una gama completa de cables negros USB-C a DisplayPort, como: el modelo CDP2DPMM1MB cable USB-C a DP negro, de 1m y el modelo CDP2DPMM6B cable USB-C a DP negro, de 1,8m, para que pueda elegir el color y la longitud adecuados para sus requisitos de instalación.

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este cable adaptador se conecta fácilmente, a través del versátil y práctico puerto USB Type-C de su dispositivo. USB-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, evitando así las frustraciones de insertarlo correctamente cuando conecte su computador a su estación de trabajo o en una zona de trabajo compartida.

Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz

El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K a 60Hz.El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.  

Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas de generación anterior, como de 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD), a la vez que prepara su equipo para compatibilidad futura con 4K 60Hz.

El modelo CDP2DPMM1MW está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB Type-C
Salida A/V DisplayPort
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 oz [40 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB-C a DisplayPort

Certificaciones

Soporte de Producto