StarTech.com

Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Video USBC

Cree una estación de trabajo sin desorden, gracias a la conexión de su puerto USB-C™ directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2HD2MBNL

  • Evite el desorden con una solución todo en uno de 2m con un cable y adaptador combinados
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
$ 27.525,00 CLP sin IVA
$ 32.754,75 CLP con IVA

General

Este cable adaptador USB-C™ a HDMI® constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor, televisor o proyector HDMI. El adaptador ofrece una distancia de conexión de hasta 2m y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sin estorbo de cables

Con 2 metros de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional.

Para instalaciones de menor y mayor longitud, StarTech.com también ofrece un cable USB-C a HDMI de 1m (CDP2HD1MBNL) y un cable USB-C a HDMI de 3m (CDP2HD3MBNL), lo cual permite elegir la longitud de cable más adecuada para su instalación.

Impresionante calidad de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K a 60Hz le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K. 

Además, el adaptador es compatible con resoluciones de pantallas más bajas, como de 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina o de otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD), a la vez que prepara su equipo para una futura compatibilidad con 4K 60Hz.

El adaptador CDP2HD2MBNL está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla HDMI de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla HDMI

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Salida A/V HDMI
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 78.7 in [2000 mm]
Peso del Producto 2 oz [57 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Video USBC
CDP2HD1MBNL
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz
CDP2DPMM1MB
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB-C directamente a un monitor DP, sin requerir de adaptadores adicionales

$ 25.131,00 sin IVA
$ 29.905,89 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA