StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200

Una solución básica multi-monitor USB para la extensión del escritorio, que le permite conectar una pantalla VGA adicional.

ID del Producto: USB2VGAE3

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Funciona con ordenadores de escritorio y laptops
  • No requiere adaptador de corriente
Ver otros
  • Factor de forma pequeño
  • Fácil instalación
$ 40.692,00 CLP sin IVA
$ 48.423,48 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 2.0
Estándares Industriales Compatible con USB 2.0
ID del Conjunto de Chips Trigger - T2-285A
Memoria 32MB
Salida A/V VGA
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
MTBF 200,000 Hrs
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, tal como DisplayLink® o Fresco Logic®.
Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
Memoria del sistema: 4GB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~95% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 2.1 in [52.5 mm]
Color Gris
Longitud del Cable 19.7 in [500 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [88 mm]
Peso del Producto 3.3 oz [94 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.7 oz [247 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a VGA
1 - CD del Controlador y del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB a VGA  - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptador USB a VGA - 1440x900

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 2.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 37.101,00 sin IVA
$ 44.150,19 con IVA
Adaptador USB 3.0 a VGA - 1920x1200
USB32VGAPRO
Adaptador USB 3.0 a VGA - 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 57.450,00 sin IVA
$ 68.365,50 con IVA
Adaptador USB a VGA - 1920x1200
USB2VGAPRO2
Adaptador USB a VGA - 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 2.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 53.859,00 sin IVA
$ 64.092,21 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p

Conecte una pantalla VGA a través de este adaptador USB 3.0 para una solución ideal multimonitor en Ultrabooks o portátiles

$ 41.291,00 sin IVA
$ 49.136,29 con IVA
Adaptador USB 3.0 a VGA - con Instalación de Controladores Incorporada - 1920x1200
USB32VGAV
Adaptador USB 3.0 a VGA - con Instalación de Controladores Incorporada - 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 39.495,00 sin IVA
$ 46.999,05 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32VGAEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA

Accesorios