StarTech.com

Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB de 1 Puerto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

ID del Producto: USB32HDEH

  • TAA Compliant
  • Soporte de alta definición para resoluciones de hasta 1080p (1920x1080)
  • Concentrador USB 3.0 de 1 puerto
Ver otros
  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
  • Instalación rápida y sencilla
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
  • Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
  • Soporte para el uso de varios adaptadores USB32HDEH (hasta 5) en un solo sistema
$ 50.867,00 CLP sin IVA
$ 60.531,73 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
Estándares Industriales USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips Trigger - T6-688SL
Memoria 16MB
Pantallas compatibles 1
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Tipo de Bus USB 3.0
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Especificaciones de Audio 2 Canales Estéreo (48Khz)
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, tal como DisplayLink® o Fresco Logic®.
Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
Memoria del sistema: 4GB
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto 1.9 in [49 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.3 in [160 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [85 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [66 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Longitud de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.6 oz [244 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a HDMI
1 - Adaptador HDMI a DVi
1 - CD del Software
1 - Manual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB 3.0 HDMI - Certificado con DisplayLink - 1920x1200
USB32HDPRO
Adaptador USB 3.0 HDMI - Certificado con DisplayLink - 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Certificado con DisplayLink - 4K 30Hz
USB32HD4K
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Certificado con DisplayLink - 4K 30Hz

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200
USB32HDES
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 47.276,00 sin IVA
$ 56.258,44 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI Doble - 4K 30Hz
USB32HD2
Adaptador USB 3.0 a HDMI Doble - 4K 30Hz

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA

Accesorios