StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200

Tarjeta Externa Gráfica y de Video USB 2.0 | Multi-monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

ID del Producto: USB2DVIE3

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Incluye Adaptador DVI a VGA y admite el uso de adaptadores DVI a HDMI
  • Funciona con ordenadores de escritorio y laptops
  • No requiere adaptador de corriente y es fácil de instalar
$ 46.079,00 CLP sin IVA
$ 54.834,01 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 2.0
Estándares Industriales Compatible con USB 2.0
ID del Conjunto de Chips Trigger - T2-285B
Memoria 32MB
Salida A/V DVI
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
MTBF 200,000 Hours
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho Input
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, tal como DisplayLink® o Fresco Logic®.
Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
Memoria del sistema: 4GB
Requisitos Ambientales
Humedad HR<85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 75°C (-14°F to 167°F)
Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 2.1 in [52.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 19.7 in [500 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [88 mm]
Peso del Producto 3.8 oz [108 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Longitud de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 10.7 oz [304 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a DVI
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - CD del Controlador y Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB a DVI - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200 - Hembra DVI-I - Macho USB A
USB2DVIPRO2
Adaptador de Video Externo USB a DVI - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200 - Hembra DVI-I - Macho USB A

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 2.0 | Multi-monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 55.056,00 sin IVA
$ 65.516,64 con IVA
Adaptador USB 3.0 a DVI con Hub de 1 Puerto – 1920x1200
USB32DVIEH
Adaptador USB 3.0 a DVI con Hub de 1 Puerto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 50.268,00 sin IVA
$ 59.818,92 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA

Accesorios