StarTech.com

Adaptador USB 3.0 a DisplayPort - Certificado con DisplayLink - 4K 30Hz

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

ID del Producto: USB32DP4K

  • Permite agregar compatibilidad con vídeos Ultra HD 4K a un sistema informático mediante un puerto USB 3.0 disponible
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K
  • Homologación DisplayLink 4K Plug-and-Display: instalación y actualizaciones automáticas de los controladores
Ver otros
  • La conexión anfitrión USB 3.0 ofrece el máximo ancho de banda para salidas de vídeo Ultra HD 4K
  • Rendimiento mediante alimentación por USB, no se requiere alimentación externa adicional
$ 70.617,00 CLP sin IVA
$ 84.034,23 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB 3.0
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-5500
Memoria 1Gb
Salida A/V DisplayPort
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales
Especificaciones Generales Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de vídeo USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia Trigger o Fresco.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30Hz
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota Solo es compatible un adaptador de vídeo USB por ordenador
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
Memoria del sistema: 4GB
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR<85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 2.5 in [63.5 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [90 mm]
Peso del Producto 2.1 oz [60 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.2 oz [204 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta gráfica DisplayPort a USB 3.0
1 - Disco de instalación de software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB 3.0 HDMI - Certificado con DisplayLink - 1920x1200
USB32HDPRO
Adaptador USB 3.0 HDMI - Certificado con DisplayLink - 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Certificado con DisplayLink - 4K 30Hz
USB32HD4K
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Certificado con DisplayLink - 4K 30Hz

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200
USB32HDES
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 47.276,00 sin IVA
$ 56.258,44 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB de 1 Puerto – 1920x1200
USB32HDEH
Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB de 1 Puerto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 50.867,00 sin IVA
$ 60.531,73 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI Doble - 4K 30Hz
USB32HD2
Adaptador USB 3.0 a HDMI Doble - 4K 30Hz

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA

Accesorios