StarTech.com

Adaptador USB 3.0 a HDMI Doble - 4K 30Hz

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

ID del Producto: USB32HD2

  • Aumente su productividad mediante la conexión de dos pantallas independientes a través de un solo puerto USB 3.0
  • Obtenga una asombrosa calidad de imágenes en su ordenador gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K
  • Obtenga un rendimiento excepcional de vídeo USB compatible con las aplicaciones estándar de su empresa
Ver otros
  • Alimentación por USB - no se requiere alimentación adicional
  • Compatible con audio (estéreo) de 2 canales
$ 58.647,00 CLP sin IVA
$ 69.789,93 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V USB 3.0
ID del Conjunto de Chips Trigger T6-688SL
Silicon Image - Sil9136-3
Memoria 64MB
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30Hz
Resoluciones Admitidas Output 1:
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480

Output 2:
2048 X1152, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480

**All resolutions support 16 and 32 bit color
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho Input
2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Solo es compatible un adaptador de vídeo USB por ordenador
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
Memoria del sistema: 4GB
No es apropiado para gaming
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 75°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [66 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 in [250 mm]
Longitud del Producto 12.4 in [31.5 cm]
Peso del Producto 2 oz [56 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 8.1 in [20.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo USB
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB 3.0 HDMI - Certificado con DisplayLink - 1920x1200
USB32HDPRO
Adaptador USB 3.0 HDMI - Certificado con DisplayLink - 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Certificado con DisplayLink - 4K 30Hz
USB32HD4K
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Certificado con DisplayLink - 4K 30Hz

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200
USB32HDES
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 47.276,00 sin IVA
$ 56.258,44 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB de 1 Puerto – 1920x1200
USB32HDEH
Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB de 1 Puerto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 50.867,00 sin IVA
$ 60.531,73 con IVA

Accesorios