StarTech.com

Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

ID del Producto: MDP2DVIS

  • Soporta resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 a 60Hz
  • Funciona con tarjetas de video que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multi-modo)
  • Compatible con la especificación DisplayPort 1.1a
Ver otros
  • Soporta HDCP 1.3
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
$ 26.927,00 CLP sin IVA
$ 32.043,13 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estándares Industriales HDCP 1.3
DisplayPort 1.1
DDWG 1.0
Estilo de adaptador Adaptadores
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Salida A/V DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio No
Rendimiento
Especificaciones de Audio DVI - No Audio Support
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas 1920x1200 / 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [44 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 4.7 in [12 cm]
Longitud del Producto 7.9 in [20 cm]
Peso del Producto 1.3 oz [38 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [19 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [47 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini-Displayport a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro
MDP2DVIMM3BS
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metro

$ 32.313,00 sin IVA
$ 38.452,47 con IVA
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIW
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

Conecte una pantalla DVI a un PC o Mac® equipado con Mini-DisplayPort®

$ 10.169,00 sin IVA
$ 12.101,11 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 10.169,00 sin IVA
$ 12.101,11 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor
MDP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida Mini-DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3B
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

$ 14.358,00 sin IVA
$ 17.086,02 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6B
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Negro

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM10B
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6W
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Blanco

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo
DP2DVID2
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo

Conecte una pantalla DVI de Doble Enlace a una fuente de video DisplayPort®, para aplicaciones de alta resolución

$ 93.360,00 sin IVA
$ 111.098,40 con IVA

Accesorios