StarTech.com

Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

ID del Producto: MDP2DVIMM3B

  • 1 conector macho Mini DisplayPort, 1 conector macho DVI
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
$ 14.358,00 CLP sin IVA
$ 17.086,02 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips NXP - 3361
Salida A/V DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio No
Rendimiento
Especificaciones de Audio DVI - No Audio Support
Longitud Máxima del Cable 3 ft [0.9 m]
MTBF 2,405,577 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.5 in [38 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 36.2 in [92 cm]
Peso del Producto 2.5 oz [69.4 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [86 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

$ 11.366,00 sin IVA
$ 13.525,54 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200
DP2VGA2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200

Conecte un monitor VGA a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6B
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Negro

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM10B
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6W
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Blanco

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA