StarTech.com

Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 1,8 m

ID del Producto: DP2VGAMM6B

  • Conversión activa de DisplayPort a VGA
  • Instalación plug-and-play
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
$ 22.139,00 CLP sin IVA
$ 26.345,41 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Analogix - 9832
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 6 ft [1.8 m]
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (Input)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 3.7 oz [103.7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 7.7 in [19.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.5 oz [128 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador DisplayPort™ a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B
Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200
DP2VGA3
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200

Conexión de un PC equipado con DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA
Adaptador de Video DisplayPort a VGA con audio

Conecte su computador a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200
DP2VGA2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200

Conecte un monitor VGA a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Video DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p
DP2VGAMM6
Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Video DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p

Conecte su monitor VGA a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro
DP2VGAMM10B
Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

$ 24.533,00 sin IVA
$ 29.194,27 con IVA

Accesorios