StarTech.com

Cable 91cm de video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - Macho HD15 - Macho mDP - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA cercano, mediante un cable negro de 91 cm

ID del Producto: MDP2VGAMM3B

  • Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA
  • Instalación plug-and-play
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
$ 21.540,00 CLP sin IVA
$ 25.632,60 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Analogix - 9832
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Especificaciones de Audio VGA - No Audio Support
Longitud Máxima del Cable 3 ft [0.9 m]
MTBF 1,449,804 horas
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (Input)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 36.6 in [93 cm]
Peso del Producto 2.6 oz [72.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Longitud de la Caja 8.8 in [22.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [90 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,8m de Video  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM6B
Cable de 1,8m de Video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 1,8 m

$ 22.737,00 sin IVA
$ 27.057,03 con IVA
Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B
Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM6B
Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 1,8 m

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro
DP2VGAMM10B
Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

$ 24.533,00 sin IVA
$ 29.194,27 con IVA