StarTech.com

Cable Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

ID del Producto: MDP2VGA2

  • Soporte para resoluciones de imagen de hasta 1920x1200/1080p
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
  • Instalación plug-and-play
  • Compatible con DisplayPort 1.2
$ 16.154,00 CLP sin IVA
$ 19.223,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estilo de adaptador Adaptadores
ID del Conjunto de Chips Analogix - ANX9833
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Especificaciones de Audio VGA - No Audio Support
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (input)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 7.1 in [180 mm]
Longitud del Producto 8.7 in [22 cm]
Peso del Producto 1 oz [27 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [18 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [36 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort 1.2 a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco
MDP2VGAW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco

Conecte una pantalla VGA a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 16.154,00 sin IVA
$ 19.223,26 con IVA
Adaptador de Video Mini DisplayPort a VGA con audio
MDP2VGAA
Adaptador de Video Mini DisplayPort a VGA con audio

Conecte su Mac® o PC a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Cable 91cm de video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - Macho HD15 - Macho mDP - 1920x1200 - 1080p - Negro
MDP2VGAMM3B
Cable 91cm de video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - Macho HD15 - Macho mDP - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA cercano, mediante un cable negro de 91 cm

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable de 1,8m de Video  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM6B
Cable de 1,8m de Video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 1,8 m

$ 22.737,00 sin IVA
$ 27.057,03 con IVA

Accesorios