StarTech.com

Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

ID del Producto: MDP2DVI

  • Adaptador fácil de usar, no requiere software
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
$ 10.169,00 CLP sin IVA
$ 12.101,11 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio No
Rendimiento
Especificaciones de Audio DVI - No Audio Support
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video para permitir el paso de señales DVI y HDMI
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85% RH
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.1 in [13 cm]
Longitud del Producto 7.3 in [18.5 cm]
Peso del Producto 1.1 oz [31 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [18 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 oz [40 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Mini DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo
MDP2DVIS
Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIW
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

Conecte una pantalla DVI a un PC o Mac® equipado con Mini-DisplayPort®

$ 10.169,00 sin IVA
$ 12.101,11 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor
MDP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida Mini-DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metro

$ 32.313,00 sin IVA
$ 38.452,47 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6B
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Negro

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro
MDP2DVIMM3BS
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3B
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

$ 14.358,00 sin IVA
$ 17.086,02 con IVA
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM10B
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6W
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Blanco

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA

Accesorios