StarTech.com

Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

ID del Producto: MDP2HDMI

  • Conectividad sencilla, gracias al adaptador de vídeo plug-and-play Mini DisplayPort a HDMI
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1080p
  • Compatible con los puertos Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2
$ 10.767,00 CLP sin IVA
$ 12.812,73 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI - 1.4
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%RH
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.1 in [130 mm]
Longitud del Producto 3 in [76.2 mm]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [29 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Mini DisplayPort a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco
MDP2HD4KSW
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco

Conexión de una pantalla HDMI a una fuente de video Mini DisplayPort de modo único

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Negro
MDP2HD4KS
Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Negro

Conecte una Pantalla HDMI® a una Fuente de Video Mini DisplayPort®

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM1MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 15.555,00 sin IVA
$ 18.510,45 con IVA
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
MDP2HD4K60S
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 26.328,00 sin IVA
$ 31.330,32 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco
MDP2HDW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco

Conecte una pantalla HDMI® a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 9.570,00 sin IVA
$ 11.388,30 con IVA
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM2MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI

$ 16.154,00 sin IVA
$ 19.223,26 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz
MDP2HDMM3MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 3m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 15.555,00 sin IVA
$ 18.510,45 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA

Accesorios