StarTech.com

Conversor de Video DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo DP 1.2 para Computadores de Escritorio/Notebooks – 4K @ 30Hz

Conecte un monitor HDMI a una fuente de video DisplayPort

ID del Producto: DP2HD4KS

  • Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K
  • Totalmente compatible con la versión DisplayPort 1.2
  • Soporte de HDMI 4K a 30 Hz
Ver otros
  • Diseño compacto y liviano
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
  • Conversión activa de DisplayPort
$ 22.139,00 CLP sin IVA
$ 26.345,41 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V DisplayPort - 1.2
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI - 1.4
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85% RH
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 2.5 in [64 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [13 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [27 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Activo DisplayPort® a HDMI®

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 26.328,00 sin IVA
$ 31.330,32 con IVA
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM2MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM1MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 18.548,00 sin IVA
$ 22.072,12 con IVA
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su computador con DP directamente a una pantalla HDMI con este cable de 3m

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con DisplayPort directamente a una pantalla HDMI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMIADAP
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
DP2HDMI2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 12.563,00 sin IVA
$ 14.949,97 con IVA

Accesorios