StarTech.com

Conversor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro – 4K @ 30Hz - Blanco

Conexión de una pantalla HDMI a una fuente de video Mini DisplayPort de modo único

ID del Producto: MDP2HD4KSW

  • Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K
  • Totalmente compatible con la versión DisplayPort 1.2
  • Soporte de HDMI 4K a 30 Hz
Ver otros
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
  • Diseño compacto y liviano
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
  • Conversión activa de Mini DisplayPort
$ 22.139,00 CLP sin IVA
$ 26.345,41 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estándares Industriales DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI - 1.4
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 5.9 in [15 cm]
Peso del Producto 0.6 oz [16 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [13 mm]
Ancho de la Caja 4.1 in [10.3 cm]
Longitud de la Caja 7.4 in [18.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [22 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo Mini DisplayPort a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor de Video DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo DP 1.2 para Computadores de Escritorio/Notebooks – 4K @ 30Hz
$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA