StarTech.com

Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su computador con DP directamente a una pantalla HDMI con este cable de 3m

ID del Producto: DP2HDMM3MB

  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
  • Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 3m
  • Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
Ver otros
  • Soporte de HDMI 4K a 30Hz
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
$ 21.540,00 CLP sin IVA
$ 25.632,60 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V DisplayPort
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 118.1 in [3000 mm]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.9 ft [3 m]
Peso del Producto 4.1 oz [116.3 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [130 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM1MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 18.548,00 sin IVA
$ 22.072,12 con IVA
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM2MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su computador con DP directamente a una pantalla HDMI con este cable de 3m

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con DisplayPort directamente a una pantalla HDMI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA