StarTech.com

Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

ID del Producto: MDP2HDMM5MB

  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
  • Evite el desorden con un cable adaptador de 5m
  • Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
Ver otros
  • Soporte de HDMI 4K a 30Hz
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
$ 20.343,00 CLP sin IVA
$ 24.208,17 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI - 1.4
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
MTBF 2,183,131 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto 16.4 ft [5 m]
Peso del Producto 7.4 oz [209.7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.6 oz [216 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador mDP a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM1MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 15.555,00 sin IVA
$ 18.510,45 con IVA
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM2MB
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI

$ 16.154,00 sin IVA
$ 19.223,26 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz
MDP2HDMM3MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 3m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 15.555,00 sin IVA
$ 18.510,45 con IVA
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 5m - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con mDP directamente a una pantalla HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA