StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

ID del Producto: CDP2DPW

  • Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 60Hz
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
  • Compatible con audio 7.1
$ 19.745,00 CLP sin IVA
$ 23.496,55 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Salida A/V DisplayPort - 1.2
Rendimiento
Especificaciones de Audio DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 6.6 ft [2 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3820 X 2160 @60Hz
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @60hz
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 1.5 in [37 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 5.5 in [14 cm]
Longitud del Producto 7.1 in [18 cm]
Peso del Producto 0.9 oz [26 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a DisplayPort
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA

Accesorios