StarTech.com

Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

ID del Producto: CDP2DVI

  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200
$ 23.336,00 CLP sin IVA
$ 27.769,84 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
NXP - PTN5100
Salida A/V DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Rendimiento
Nota Algunos modelos de monitores fabricados antes del 2014 pueden tener soporte limitado de resoluciones cuando se utilicen con este adaptador.
Especificaciones de Audio DVI - No Audio Support
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Al utilizarse con este adaptador, puede que algunos monitores DV de doble enlace manufacturados antes de 2014 tengan resoluciones limitadas
Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [43 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 0.6 in [14 mm]
Longitud del Producto 7.4 in [18.7 cm]
Peso del Producto 1 oz [29 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [34 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a DVI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones