StarTech.com

Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

ID del Producto: CDP2HD

  • Obtenga asombrosa calidad de imágenes de alto rendimiento a través de su dispositivo USB-C™, compatible con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 30Hz
  • Conexiones sencillas gracias al conector reversible USB-C
  • Compatible con Thunderbolt 3 y USB Type-C, a su vez con el modo Alt(ernativo) de DisplayPort™
  • Máxima portabilidad, con un diseño compacto, de peso ligero
$ 20.343,00 CLP sin IVA
$ 24.208,17 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Video Revision HDMI 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad 25-85%
Temperatura de Almacenamiento -20° C to 60° C
Temperatura Operativa 0° C to 45° C
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 4.7 in [12 cm]
Longitud del Producto 5.8 in [14.7 cm]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [30 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2HD4K60SA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla HDMI y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco
CDP2DVIW
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Cable de 1m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM1MB
Cable de 1m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM2MB
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 25.131,00 sin IVA
$ 29.905,89 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM1MB
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM2MB
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 31.715,00 sin IVA
$ 37.740,85 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla VGA y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 28.722,00 sin IVA
$ 34.179,18 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco
CDP2VGAUCPW
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA

Accesorios