StarTech.com

Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

ID del Producto: CDP2HDW

  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
Ver otros
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K
  • Compatible con audio 7.1
$ 19.745,00 CLP sin IVA
$ 23.496,55 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Salida A/V HDMI - 1.4
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Video Revision HDMI 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 5.8 in [14.7 cm]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [31 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones