StarTech.com

Adaptador USBC a Mini DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Utilice este adaptador USB C a mDP para conectar su computador equipado con USB Type C a un monitor Mini DisplayPort

ID del Producto: CDP2MDP

  • Disfrute de resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz desde su dispositivo USB-C
  • Ofrece una conexión sin complicaciones, gracias al conector reversible USB-C y la compatibilidad con Thunderbolt 3
  • Máxima portabilidad, con un diseño de peso liviano, fácil de llevar consigo
  • Compatible con Thunderbolt 3 y USB Type-C, a su vez compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort
$ 23.934,00 CLP sin IVA
$ 28.481,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V USB-C
Estilo de adaptador Adaptadores
ID del Conjunto de Chips NXP - PTN5100
Pericom - PI3DPX1203
Salida A/V Mini-DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080 @ 144hz
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160 @ 60Hz
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Este adaptador transmite una señal Mini DisplayPort monomodo de salida y no funciona con adaptadores de vídeo adicionales como Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI.
El adaptador no es compatible con pantallas Thunderbolt
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.1 in [27 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 0.6 in [14 mm]
Longitud del Producto 2.4 in [60 mm]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [30 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C
CDP2DPUCP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C

Utilice este adaptador USB Type-C a DisplayPort para transmitir video DisplayPort de salida y cargar su notebook a través de un puerto USB-C

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2HD4K60SA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla HDMI y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla VGA y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA

Accesorios