StarTech.com

Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

ID del Producto: CDP2VGA

  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
$ 27.525,00 CLP sin IVA
$ 32.754,75 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
ID del Conjunto de Chips NXP - PTN5100
NXP - PTN3355
Salida A/V VGA
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 or 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 25% to 85% RH Non-Condensing
Temperatura de Almacenamiento 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 1.5 in [37 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.5 in [140 mm]
Longitud del Producto 7.1 in [18 cm]
Peso del Producto 0.8 oz [24 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [29 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a VGA
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios