StarTech.com

Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

ID del Producto: CDP2VGAUCPW

  • Cargue su ordenador portátil mientras está conectado a una pantalla VGA, mediante el uso de un solo puerto USB-C, con entrega de potencia por USB
  • Obtenga calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de vídeo HD de hasta 2048x1280 60Hz, incluida 1080p
  • Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C de color blanco que armoniza a la perfección con los cables de su Ultrabook u ordenador portátil
Ver otros
  • PORTABLE: Connect a VGA monitor or projector to your laptop, or add a secondary display to your workstation; portable white USB-C to VGA converter can be carried in your laptop bag during travel
  • EASY TO USE: USB C to VGA adapter supports a driverless plug & play setup & works w/ macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS & Linux | Compatible w/ Thunderbolt 3 & previous versions of DisplayPort
$ 27.525,00 CLP sin IVA
$ 32.754,75 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Salida A/V VGA
Rendimiento
Especificaciones de Audio VGA - No Audio Support
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 4 in [102 mm]
Longitud del Producto 5.9 in [15 cm]
Peso del Producto 0.8 oz [24 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a VGA
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA

Accesorios