StarTech.com

Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

ID del Producto: CDP2VGAMM2MB

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200
  • Reduzca el desorden, gracias a este adaptador USB-C™ a VGA, con cable de pantalla, todo en uno
  • Disfrute de la conexión perfecta, gracias a un cable de monitor para ordenador que funciona con cualquier ordenador portátil equipado con USB-C
Ver otros
  • Conectividad sencilla gracias al conector reversible USB-C
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Type-C que admiten el modo Alt (alternativo) de DisplayPort
$ 31.715,00 CLP sin IVA
$ 37.740,85 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips NXP - PTN5100
Salida A/V VGA
Rendimiento
Especificaciones de Audio VGA - No Audio Support
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 or 1080p
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 4.7 oz [132 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB-C a VGA
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM1MB
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Cable de 1m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM1MB
Cable de 1m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM2MB
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 25.131,00 sin IVA
$ 29.905,89 con IVA