StarTech.com

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

ID del Producto: MSTCDP122HD

  • Aproveche al máximo su productividad mediante la conexión de dos pantallas a su ordenador, con un adaptador para doble monitor
  • La tecnología MST utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema
  • Concentrador USB-C compatible con resoluciones Ultra HD de hasta 4K
Ver otros
  • Ofrece una conexión sin complicaciones, con conector reversible USB-C
  • EASY TO USE: This dual monitor adapter uses MST technology to natively support your HDMI monitors allowing for a driverless plug-and-play setup; fully compatible with Windows / Linux systems
$ 59.844,00 CLP sin IVA
$ 71.214,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Salida A/V HDMI - 1.4
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10, 8.1, 8
Observaciones / Requisitos
Nota Para que su dispositivo equipado con USB-C funcione con este adaptador, debe ser compatible con vídeo (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad 50 a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 11.5 in [292.1 mm]
Longitud del Producto 2.4 in [62 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [44 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [143 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST
1 - Guía Rápida de Inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10, 8.1, 8

Certificaciones

Productos Relacionados

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA

Accesorios