StarTech.com

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat5e Negro con Certificación CMR (Riser)

Realice conexiones Ethernet seguras en aplicaciones que requieren cable de clasificación CMR

ID del Producto: WIR5ECMRBK

  • Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL
  • Cuidadosamente fabricado y testeado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables
  • Fabricados con componentes de máxima calidad
Ver otros
  • Alambre de cobre calibre 0,25mm² de alta calidad
  • Cable con marcas de longitud
$ 88.289,00 CLP sin IVA
$ 105.063,91 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 Pair UTP
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMR (instalación vertical)
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT5e - 350 MHz
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1000 ft [304.9 m]
Longitud del Producto 1000 ft [304.9 m]
Peso del Producto 19.8 lb [8.9 kg]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Altura de la Caja 9.2 in [23.3 cm]
Ancho de la Caja 14 in [35.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 14 in [35.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 21.9 lb [9.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rollo de cable negro UTP sólido CMR Cat5e de 304,8 m

Certificaciones