StarTech.com

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat6 Azul Certificado CMR (Riser) RJ45

Permite las conexiones de red Gigabit con PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación por Ethernet) disponible en aplicaciones que requieren un cable de categoría CMR

ID del Producto: WIR6CMRBL

  • Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL
  • Cuidadosamente fabricado y testeado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables
  • Fabricados con componentes de máxima calidad
Ver otros
  • Alambre de cobre de grosor de 0,26 mm² de alta calidad
  • Cable con marcas de longitud
$ 162.132,15 CLP sin IVA
$ 192.937,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMR (instalación vertical)
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 500 MHz
Características Físicas
Calibre del Conductor 23 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 1000 ft [304.9 m]
Longitud del Producto 1000 ft [304.9 m]
Peso del Producto 34.1 lb [15.4 kg]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Altura de la Caja 9.3 in [23.5 cm]
Ancho de la Caja 17.6 in [44.8 cm]
Longitud de la Caja 18 in [45.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 29.3 lb [13.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rollo de cable azul sólido UTP de 304,8 m CMR Cat 6

Certificaciones