StarTech.com

Acoplador Keystone de Cable de Red Ethernet Cat6 RJ45 - Hembra a Hembra

Una dos cables patch Cat6 para obtener uno más largo

ID del Producto: C6KEYCOUPLWH

  • El acoplador Cat6 tiene un recubrimiento resistente a los golpes, además de ser ignífugo (UL 94V0)
$ 6.439,00 CLP sin IVA
$ 7.662,41 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Color Blanco
Longitud del Producto 0 in [0 cm]
Peso del Producto 0.1 oz [4 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [19 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 oz [6 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Acoplador para red de conector keystone Cat 6 RJ45 (blanco) - H/H

Certificaciones