StarTech.com

Cable de 2m de Extensión Alargador de Auriculares Headset Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre los auriculares y su iPhone®, teléfono móvil u computador en 2 metros

ID del Producto: MUHSMF2M

  • Conectores 3,5 mm de 4 polos con alivio de tensión moldeado de PVC
  • Conector 90% enrollado en espiral para proporcionar protección contra interferencias EMI y RFI
$ 5.268,00 CLP sin IVA
$ 6.268,92 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Macho
Conector B 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 in [7 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.3 oz [37 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [56 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 oz [41 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión para Auriculares 3,5 mm 4 Posiciones 2 m - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Conector Mini Jack 3,5mm - Plug TRRS - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho
MU15MMS
Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho

Fácil conexión de un iPod u otro reproductor MP3 a un dispositivo estéreo

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
Cable de 2m de Extensión Alargador de Auriculares Headset Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra
MUHSMF2M
Cable de 2m de Extensión Alargador de Auriculares Headset Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre los auriculares y su iPhone®, teléfono móvil u computador en 2 metros

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable 1m 1 metro Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU1MMMSWH
Cable 1m 1 metro Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de música de casa o de su auto

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable de 2 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU2MMMSWH
Cable de 2 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de música de casa o de su auto

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA
Cable de 3 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU3MMMSWH
Cable de 3 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de música de casa o de su auto

$ 6.439,00 sin IVA
$ 7.662,41 con IVA

Accesorios