StarTech.com

Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho

Fácil conexión de un iPod u otro reproductor MP3 a un dispositivo estéreo

ID del Producto: MU15MMS

  • Conector con moldeado slimline diseñado especialmente para su uso con dispositivos portátiles
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores recubiertos en oro
$ 4.682,00 CLP sin IVA
$ 5.571,58 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6.1 mm]
Cable OD 3.0
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 15 ft [4.6 m]
Longitud del Producto 15 ft [4.6 m]
Peso del Producto 2 oz [56 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 oz [61 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de audio estéreo de 4,5 metros y conector delgado de 3,5 mm - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Conector Mini Jack 3,5mm - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Cable de 2m de Extensión Alargador de Auriculares Headset Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra
MUHSMF2M
Cable de 2m de Extensión Alargador de Auriculares Headset Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre los auriculares y su iPhone®, teléfono móvil u computador en 2 metros

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable 1m 1 metro Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU1MMMSWH
Cable 1m 1 metro Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de música de casa o de su auto

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable de 2 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU2MMMSWH
Cable de 2 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de música de casa o de su auto

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA
Cable de 3 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU3MMMSWH
Cable de 3 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de música de casa o de su auto

$ 6.439,00 sin IVA
$ 7.662,41 con IVA
Cable de 2m de Extensión Alargador de Auriculares Headset Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra
MUHSMF2M
Cable de 2m de Extensión Alargador de Auriculares Headset Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre los auriculares y su iPhone®, teléfono móvil u computador en 2 metros

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA

Accesorios