StarTech.com

Cable Adaptador de 15cm de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm Hembra a 2x RCA Macho

Conexión de un computador o dispositivo de audio (iPod®, reproductor MP3, etc.) a un sistema estéreo, mediante cables RCA estándar

ID del Producto: MUFMRCA

  • 1 conector mini-jack hembra de 3,5 mm, de 3 posiciones
  • 2 conectores macho RCA
  • Diseño compacto y liviano
$ 4.096,00 CLP sin IVA
$ 4.874,24 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Conector B 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [10.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 0.4 in [9 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [12.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de audio estéreo de 15 cm - Hembra de 3,5 mm a 2x RCA macho

Certificaciones

Productos Relacionados

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Conector Mini Jack 3,5mm - Plug TRRS - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho
MU15MMS
Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho

Fácil conexión de un iPod u otro reproductor MP3 a un dispositivo estéreo

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA