StarTech.com

Cable de 2m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

ID del Producto: DVIDDMM2M

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
$ 9.444,00 CLP sin IVA
$ 11.238,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 24
Cantidad de Ferritas 2
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 16.000
Ancho del Producto 39.600
Cable OD 0.3 in [8.6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 10.6 oz [300 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 8.7 in [22 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 7.9 in [20 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace 2m - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA

Accesorios