StarTech.com

Cable Duplicador Divisor de video DVI-D de 2 Puertos Salidas - Multiplicador Bifurcador Splitter - 2x Hembra DVI-D

Conecte dos pantallas DVI-D simultáneamente a una fuente de video DVI-D

ID del Producto: DVISPL1DD

  • 1 conector DVI-D macho
  • 2 conectores DVI-D hembra
  • Ofrece un cable de 30 cm
Ver otros
  • Conectores moldeados y chapados en oro que reducen la tensión
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
$ 9.955,00 CLP sin IVA
$ 11.846,45 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 2560 × 1600 @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 2 - DVI-D (25 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Este producto permite dividir la señal de video para ofrecer dos imágenes idénticas con la misma resolución. No se puede utilizar para expandir una imagen en dos pantallas, ni para mostrar imágenes diferentes en cada pantalla.
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 in [3.7 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [42 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 5.4 oz [153 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [39 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [158 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable multiplicador (30 cm) de vídeo digital DVI-D a 2x DVI-D - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

DVI-I Male to DVI-D Male + VGA Male Splitter Cable
DVIVGAYMM6
Cable de 1,8m Multiplicador de Video DVI-I Macho a DVI-D Macho y HD15 VGA Macho para Monitor - Splitter

Conecte un monitor DVI-D y otro VGA simultáneamente a una única fuente de video DVI-I

$ 16.400,00 sin IVA
$ 19.516,00 con IVA
Duplicador Divisor Multiplicador de Video DVI y Audio de 4 puertos - Cable
ST124DVIA
Duplicador Divisor Multiplicador de Video DVI y Audio de 4 puertos - Cable

Divida una fuente DVI con audio a hasta 4 monitores

$ 114.654,00 sin IVA
$ 136.438,26 con IVA
DVI-I Analog to 2x VGA Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1VV
Cable Duplicador Divisor de Video DVI-I a 2 Puertos Salida VGA Compacto - Bifurcador Adaptador

Señal de imagen DVI-I en dos monitores VGA simultáneamente

$ 13.470,00 sin IVA
$ 16.029,30 con IVA

Accesorios