StarTech.com

Cable de 2m DVI-D de Enlace Simple - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

ID del Producto: DVIDSMM2M

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/seg
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
$ 10.074,00 CLP sin IVA
$ 11.988,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 8.1 oz [230 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [22 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.5 oz [240 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DVI-D de un solo enlace (2 m) - M/M

Certificaciones