StarTech.com

Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su notebook equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

ID del Producto: MDP2DPMM6

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
  • Compatible con ordenadores PC, Mac y Microsoft® Surface™
Ver otros
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores recubiertos en oro
$ 8.783,00 CLP sin IVA
$ 10.451,77 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Cable OD 0.2 in [4.8 mm]
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 2.4 oz [69 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [11 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [78 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini-DisplayPort a DisplayPort 1.2 de 1,8 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cable Adaptador de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su notebook equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

$ 10.541,00 sin IVA
$ 12.543,79 con IVA
Cable de 4m Adaptador de Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Macho- Negro
MDP2DPMM4M
Cable de 4m Adaptador de Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Macho- Negro

Conecte su computador equipado con Mini DisplayPort a un monitor DisplayPort estándar

$ 14.056,00 sin IVA
$ 16.726,64 con IVA
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 3ft - M/F
DP2MDPMF3
Cable de 91cm Adaptador DisplayPort a Mini DisplayPort 1.2 4k - Convertidor Macho a Hembra

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre un monitor con Mini DisplayPort™ y una fuente DisplayPort

$ 9.955,00 sin IVA
$ 11.846,45 con IVA
Cable de 91cm de Extensión de Video Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k
MDPEXT3
Cable de 91cm de Extensión de Video Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con Mini DisplayPort

$ 9.369,00 sin IVA
$ 11.149,11 con IVA
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cable de 15cm Adaptador DisplayPort Macho a Mini DisplayPort Hembra - DP a Mini DP - Negro

Conecte un monitor Mini DisplayPort a una fuente DisplayPort estándar

$ 6.439,00 sin IVA
$ 7.662,41 con IVA
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DisplayPort - Mini DP Macho - DP Hembra

Conecte sus dispositivos Mini DisplayPort® utilizando un cable DsiplayPort estándar

$ 20.501,00 sin IVA
$ 24.396,19 con IVA

Accesorios