StarTech.com

Cable de 4.5m DisplayPort™ 1.2 4K HBR2 con Seguro Latches para Monitor - Macho a Macho

Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias

ID del Producto: DISPLPORT15L

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21.6 Gbps
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
Ver otros
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión
$ 22.674,00 CLP sin IVA
$ 26.982,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20.5 mm]
Cable OD 0.3 in [7.3 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 15 ft [4.6 m]
Longitud del Producto 15 ft [4.6 m]
Peso del Producto 11.7 oz [331 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 12 oz [340 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 4,5m de Extensión DisplayPort® con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Cable 1,8m Certificado DisplayPort con Pestillo Latches Seguro con Bloqueo para Monitor - 2x Macho DP - Negro

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

$ 9.369,00 sin IVA
$ 11.149,11 con IVA

Accesorios