StarTech.com

Cable de 6m para Monitor DisplayPort DP con Seguro - Macho a Macho

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

ID del Producto: DISPLPORT20L

  • Molded latching connectors with strain relief
  • Diseñado y fabricado conforme a los estándares DisplayPort®
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
$ 27.532,00 CLP sin IVA
$ 32.763,08 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Características Físicas
Altura del Producto 10.800
Ancho del Producto 20.500
Cable OD 0.3 in [8.5 mm]
Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 20 ft [6.1 m]
Longitud del Producto 20 ft [6.1 m]
Peso del Producto 15.9 oz [450 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 9.9 in [25.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 16.2 oz [460 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 20 ft DisplayPort® Cable with Latches - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Cable 1,8m Certificado DisplayPort con Pestillo Latches Seguro con Bloqueo para Monitor - 2x Macho DP - Negro

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

$ 9.369,00 sin IVA
$ 11.149,11 con IVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT15L
Cable de 4.5m DisplayPort™ 1.2 4K HBR2 con Seguro Latches para Monitor - Macho a Macho

Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM6
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su notebook equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

$ 8.783,00 sin IVA
$ 10.451,77 con IVA