StarTech.com

Cable de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Blanco 4k

Habilite una conexión de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2 entre su notebook equipado Mini DisplayPort™ y un monitor

ID del Producto: MDPMM2MW

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
Ver otros
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
  • Color: Blanco
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores recubiertos en oro
$ 10.541,00 CLP sin IVA
$ 12.543,79 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Blanco
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 2.2 oz [61 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 oz [70 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini DisplayPort 1.2 Blanco 2 m – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cable Adaptador de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su notebook equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

$ 10.541,00 sin IVA
$ 12.543,79 con IVA
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM6
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su notebook equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

$ 8.783,00 sin IVA
$ 10.451,77 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 10.169,00 sin IVA
$ 12.101,11 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 10.767,00 sin IVA
$ 12.812,73 con IVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Cable 1,8m Certificado DisplayPort con Pestillo Latches Seguro con Bloqueo para Monitor - 2x Macho DP - Negro

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

$ 9.369,00 sin IVA
$ 11.149,11 con IVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT15L
Cable de 4.5m DisplayPort™ 1.2 4K HBR2 con Seguro Latches para Monitor - Macho a Macho

Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA