StarTech.com

Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DisplayPort - Mini DP Macho - DP Hembra

Conecte sus dispositivos Mini DisplayPort® utilizando un cable DsiplayPort estándar

ID del Producto: GCMDP2DPMF

  • Cable fácil de usar, no requiere software
$ 22.044,00 CLP sin IVA
$ 26.232,36 CLP con IVA

General

El adaptador/conversor Mini DisplayPort a DisplayPort, GCMDP2DPMF permite incorporar un puerto con conexión DisplayPort estándar a un computador portátil o Mac® Mini existente. Fácil de usar y de instalar, esta solución eficaz y económica facilita la conversión de Mini DP a DP aprovechando al máximo el dispositivo Mini DisplayPort.

La ventaja de StarTech.com

  • Solución eficaz y económica para incorporar un conector DisplayPort a un ordenador portátil equipado con mini DisplayPort
  • Ideal para PCs y Macs equipadas con puertos Mini DisplayPort

Aplicaciones

Permite una conexión sencilla a una pantalla DisplayPort, utilizando cableado estándar DisplayPort

Una manera simple y fácil de convertir el conector Mini DisplayPort de un ordenador portátil en un conector DisplayPort de tamaño completo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 20
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 0.7 oz [19 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Adaptador de Mini DisplayPort a DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
DP2HDMI2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMIADAP
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cable de 15cm Adaptador DisplayPort Macho a Mini DisplayPort Hembra - DP a Mini DP - Negro

Conecte un monitor Mini DisplayPort a una fuente DisplayPort estándar

$ 6.924,00 sin IVA
$ 8.239,56 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto