Cables y Adaptadores de Cables DisplayPort

Tome ventaja de los cables y adaptadores DisplayPort® estándar de más alta resolución de la industria de los PC, diseñados y manufacturados para una fiabilidad, valor y calidad máximas.
7 Resultados
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Cable 1,8m Certificado DisplayPort con Pestillo Latches Seguro con Bloqueo para Monitor - 2x Macho DP - Negro

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

$ 9.369,00 sin IVA
$ 11.149,11 con IVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT15L
Cable de 4.5m DisplayPort™ 1.2 4K HBR2 con Seguro Latches para Monitor - Macho a Macho

Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT20L
Cable de 6m para Monitor DisplayPort DP con Seguro - Macho a Macho

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

$ 27.532,00 sin IVA
$ 32.763,08 con IVA
Cable de 15m de Extensión DisplayPort Activo - 2x Macho DP - Extensor - Negro
DISPL15MA
Cable de 15m de Extensión DisplayPort Activo - 2x Macho DP - Extensor - Negro

Conexión de dispositivos con DisplayPort® disponible, situados a una distancia de hasta 15 m, sin pérdida de la señal

$ 66.201,00 sin IVA
$ 78.779,19 con IVA
Cable de 5m DisplayPort 4K MBR con Cierre de Seguridad  Bloqueo con Pestillo - 2x Macho DP - Latches - Negro
DISPL5M
Cable de 5m DisplayPort 4K MBR con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo - 2x Macho DP - Latches - Negro

Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
DISPL3M
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort™

$ 15.744,00 sin IVA
$ 18.735,36 con IVA
Cable de 2m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
DISPL2M
Cable de 2m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort™

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA