StarTech.com

Cable 1,8m Certificado DisplayPort con Pestillo Latches Seguro con Bloqueo para Monitor - 2x Macho DP - Negro

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

ID del Producto: DISPLPORT6L

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4K x 2K
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
  • Certificación DisplayPort (VESA)
Ver otros
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión
$ 9.369,00 CLP sin IVA
$ 11.149,11 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20.9 mm]
Cable OD 0.3 in [6.5 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 4.8 oz [135 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [132 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1,8m DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT15L
Cable de 4.5m DisplayPort™ 1.2 4K HBR2 con Seguro Latches para Monitor - Macho a Macho

Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA

Accesorios