StarTech.com

Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Cable Conversor de Video - Negro

Conecte un dispositivo DVI-D a un dispositivo equipado con HDMI® utilizando un cable HDMI estándar

ID del Producto: HDDVIFM8IN

  • 1x conector HDMI® hembra, 1x conector DVI-D macho
  • Ofrece un cable de 20 cm
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
$ 8.783,00 CLP sin IVA
$ 10.451,77 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 8 in [203.2 mm]
Longitud del Producto 8 in [203.2 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [64 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 oz [69 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Video HDMI a DVI-D 20 cm – H/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Cable Conversor de Video - Negro
HDDVIMF8IN
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Cable Conversor de Video - Negro

Conecte un dispositivo DVI a un dispositivo equipado con HDMI®, mediante el uso de un cable DVI-D estándar

$ 8.783,00 sin IVA
$ 10.451,77 con IVA
Adaptador  HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Conversor - Negro
HDMIDVIMF
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Conversor - Negro

Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa

$ 7.611,00 sin IVA
$ 9.057,09 con IVA
Adaptador  HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Conversor - Negro
HDMIDVIFM
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Conversor - Negro

Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa

$ 8.197,00 sin IVA
$ 9.754,43 con IVA
Adaptador Cable Conversor de 1m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM1M
Adaptador Cable Conversor de 1m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o videos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 1 m de distancia y equipado con Mini HDMI

$ 11.127,00 sin IVA
$ 13.241,13 con IVA
Adaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM2M
Adaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o videos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 2 m de distancia y equipado con Mini HDMI

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA

Accesorios